Publicar produtos
TILTING MIRROR D0025/01
Goman

TILTING MIRROR D0025/01

Traduzido por Google,
Espelho basculante com superfície refletora à prova de acidentes - estrutura de aço
Especificação
  • wall-mounted reclining mirror 600x700 mm with reflective and accident-proof surface. complete with perimeter frame for total protection of the mirror, in steel with anti-corrosion treatment, coated with anti-wear material epoxy polyester (ral 9016 white color: antibacterial properties of bio-goman silver salts) and 15° inclination bracket. glass thickness 5 mm. class 2B2 according to UNI EN 12600. conforming to UNI EN 1036. dimensions: mm 600 (l) x 100 (w) x 700 (h). type Goman code D0025/01
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD0025-01
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)700
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)100
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioAço galvanizado
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)8.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815