Publicar produtos
Shower Holder Handle MIA-X030/94
Goman

Shower Holder Handle MIA-X030/94

Traduzido por Google,
VERTICAL CM. 120 COM TRILHO, DUCHE E FLEX CROMO
Especificação
  • VERTICAL HANDLE WITH SHOWER HOLDER, SHOWER AND FLEX, CONSISTS OF THREE COMPONENTS, MADE OF AISI304 STAINLESS STEEL TUBE, Ø32X1.5 MM AND ALUMINUM COATED WITH GALVANIC CHROME COMPLETE WITH ALUMINUM WALL FIXING PINS AND STEEL M6 LOCKING GRUBBLE. DIMENSION MM 1200 (H) X 87 (P) X 32 (L). CE MEDICAL DEVICE, 10 YEAR WARRANTY. LOAD CAPACITY 150KG. TYPE: GOMAN MIA SERIES CODE MIA-X030/94
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMIA-X030-94
  • Familia de productoSupporting bars
  • Grupo de produtosMIA
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1200
  • Largura (mm)130
  • Profundidade (mm)87
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)2.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers