Publicar produtos
CERAMIC BIDET  D0295/01
Goman

CERAMIC BIDET D0295/01

Traduzido por Google,
Bidé alto de cerâmica Aberto
Especificação
  • ergonomic bidet in vitreous china standard white, with overflow and single hole Ø35 for the installation of tap. in conformity with dm 236 e dpr 503. CE marking in accordance with the standards EN14528. dimensions 385 mm (l) x 570 (d) x 470 (h). type Goman series Open code D0295/01
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD0295-01
  • Familia de productoFloor WC and Bidets
  • Grupo de produtosOP
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)470
  • Largura (mm)385
  • Profundidade (mm)570
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioCerâmica
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)21
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815