Publicar produtos
COVER AND SEAT FOR WC D0552/01
Goman

COVER AND SEAT FOR WC D0552/01

Traduzido por Google,
tampa de assento para wc Aberto em resina termoendurecível branca e dobradiça em aço inox
Especificação
  • wc seat with front opening and cover with thermosetting resin duroplast color white, with stainless steel hinges. dimensions mm 380 (w) x 455 (p) x 30 (h). type Goman code D0552/01
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD0552-01
  • Familia de productoWC seats
  • Grupo de produtosOP
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)40
  • Largura (mm)380
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Material principalPolyurea
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)2.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815