Publicar produtos
45° SAFETY HANDLE  LEX-XMA4/94
45° SAFETY HANDLE  LEX-XMA4/94
45° SAFETY HANDLE  LEX-XMA4/94
    Goman

    45° SAFETY HANDLE LEX-XMA4/94

    Traduzido por Google,
    45° alça de segurança cm. 40x40 - Série inox cromado Leonardo Deluxe
    Especificação
    • 45° handle 400x400 mm, consisting of 4 components, made of stainless steel aisi304, tube Ø32x1.5 mm, coated with galvanic chrome and epoxy-polyester coating (white RAL9016: with antibacterial properties of bio-goman silver salts) and rosettes, chrome caps and intermediate reinforcements. complete with: Ø10 countersunk union screw, 6-hole aisi304 stainless steel wall fixing plates, aisi430 stainless steel rosettes, "vandal-proof" function. dimensions 683 (l) x 87 (p) x 283 (h) mm. CE medical device, 10 year warranty. type Goman Leonardo Deluxe code LEX-XMA4/94
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLEX-XMA4-94
    • Familia de productoSupporting bars
    • Grupo de produtosLEX
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)360
    • Largura (mm)685
    • Profundidade (mm)87
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCAcessório discreto
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815