Publicar produtos
Shower Seat GIO-X816P/30
Goman

Shower Seat GIO-X816P/30

Traduzido por Google,
REFORÇO DE TERRA DO ASSENTO DE DUCHE DOBRAVEL GIOTTO INOX
Especificação
  • SEAT FOLDING SHOWER SAFETY WITH LEG OF STRENGTHENING THE GROUND, MADE UP OF 3 COMPONENTS MADE OF STEEL WITH COATING EPOXY POLYESTER, WITH: PLATE FIXING WALL STAINLESS STEEL 304 4 HOLES, COVER IN STAINLESS STEEL CHROME SEAT MADE IN HDPE WHITE POLYETHYLENE HIGH DENSITY. LEG OF STRENGTHENING THE GROUND IN STAINLESS STEEL 304. WHITE MATT 9016. WALL PLATE SIZE FROM MM OVAL 230 (W) X 100 (H), DIAMETER SITTING MM 320, MM CENTRAL HOLE FOR EVACUATION 25. EC MEDICAL DEVICE, GUARANTEED 10 YEARS. LOAD CAPACITY 150 KG. TYPE: GOMAN GIOTTO SERIES ARTICLE GIO-X816P/30
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGIO-X816P-30
  • Familia de productoFolding seat
  • Grupo de produtosGIO
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)500
  • Largura (mm)320
  • Profundidade (mm)390
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioPolietileno
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)4.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Número OmniClass23-25 45 11 23 19
  • Título OmniclassPhysically Challenged Shower Seats
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText