Publicar produtos
Folding Bar SH-B60/31
Goman

Folding Bar SH-B60/31

Traduzido por Google,
BARRA DE DOBRAGEM SOMBRA CM. 60
Especificação
  • SAFETY BAR RIBALTABILE CM 60, MADE IN STEEL PIPE OVAL 30X60 1.5 THICKNESS MATERIAL COATED WITH WEAR-RESISTANT EPOXY POLYESTER MATT BLACK COLOR RAL9005 AND / OR GALVANIC COATING OF PLATE COMPLETE FIXING WALL STAINLESS STEEL AISI430 AND CLUTCH FOR VERTICAL LOCK. LOAD CAPACITY 150 KG. MEASURE CM 60 GOMAN CODE TYPE SH-B60/31
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSH-B60-31
  • Familia de productoFolding and fixed bars
  • Grupo de produtosSH
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)180
  • Largura (mm)100
  • Profundidade (mm)600
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)2.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars