O jardim de compostagem inglês é um plantador de compostagem vertical empilhável. O exterior circular é projetado com uma textura de tijolo para dar a aparência clássica de pedra. Cada vagem de plantador pode conter cerca de 5 galões de mídia de cultivo e, graças à sua construção circular, pode exibir plantas e vegetação por todos os lados. Isso é especialmente útil para controlar a quantidade de sol ou sombra recebida por certas plantas, posicionando estrategicamente a plantadeira ao redor da casa ou entre a folhagem. As vagens também podem ser empilhadas quantas desejar (máximo 6 recomendado) ou usadas como plantadores individuais em torno de uma área. O jardim de compostagem inglês também possui um núcleo oco que pode ser preenchido com solo adicional, fertilizante e composto. Isso é perfeito para a compostagem de minhocas, pois aumentam drasticamente a produção de nutrientes quando misturados ao composto, fazendo com que as plantas prosperem. Quando as vagens são empilhadas em um jardim, as minhocas também podem penetrar no composto pelo fundo, espalhando nutrientes para as plantas na torre e por todo o solo do jardim ao redor. Cada cápsula é feita de polietileno, um material naturalmente inerte e incrivelmente forte que é à prova de intempéries e à prova da natureza. Existem também vários orifícios de drenagem que permitem que a umidade escape para evitar a podridão das raízes. Fabricado nos EUA com várias opções de cores.
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |