Publicar produtos
Nest Wifi Pro

Nest Wifi Pro

Traduzido por Google,

Nest Wifi Pro. Cobertura Wi-Fi 6E rápida e confiável para a vida em casa.

  • Velocidades super rápidas em toda a sua casa 2, 3
  • Rede mais inteligente. Conexões mais estáveis ​​2, 3
  • Construído pensando na segurança de todos.
  • Feito com carinho para qualquer lar.
  • O coração da sua casa inteligente


2. É necessário um dispositivo cliente Wi-Fi 6E para acessar diretamente a banda de 6 GHz, que é limitada ao uso interno. As velocidades reais dependem do seu provedor de serviços de internet, das condições da rede, do dispositivo conectado, das regulamentações locais e de fatores ambientais.
3. O posicionamento do roteador e o tamanho, os materiais e a planta da casa podem afetar a propagação do sinal Wi-Fi. Um posicionamento inadequado, casas maiores ou com paredes mais grossas, ou ainda casas com plantas longas e estreitas, podem exigir pontos de acesso Wi-Fi adicionais para uma cobertura completa. A intensidade e a velocidade do sinal também dependerão do seu provedor de internet. Mais de 5 roteadores em uma rede podem resultar em desempenho inferior e não são recomendados.

Especificação
  • Coverage

    • Up to 2200 square feet per router
    • Router 2-pack: Up to 4400 square feet of coverage
    • Router 3-pack: Up to 6600 square feet of coverage
    • Expandable IEEE 802.11s mesh Wi-Fi 
    • Scalable and flexible system – add routers for more coverage

    Automatic Wi-Fi Optimization

    • Proactive band steering directs your devices to radio channels with the best performance
    • Proactive 802.11k/v client steering enables seamless mesh point roaming for uninterrupted Wi-Fi
    • Auto-QoS for video calls
    • Device prioritization, up to 8 hours
    • Self-monitors and diagnoses network issues

    Smart Home Connectivity

    • Matter
    • Thread border router built-in (802.15.4 at 2.4 GHz)
    • Bluetooth® Low Energy (BLE)
    • Designed to support higher-power 6 GHz channels, when available (AFC ready)

    Performance

    • Wi-Fi 6E, 802.11ax Wi-Fi standard
    • AXE5400 – combined speeds up to 5.4 Gbps
    • 2x2 (6 GHz)
    • 2x2 (5 GHz)
    • 2x2 (2.4 GHz)
    • Wi-Fi 6E is up to 2x faster than Wi-Fi 6
    • Can handle up to 100 connected devices per point (up to 300 devices in a 3-pack network)
    • 4K video streams in coverage area
    • Dual-core 64-bit ARM CPU
    • 1 GB RAM, 4 GB flash

    Security Built-in

    • WPA3 encryption
    • Secure booting and software updates help protect Nest Wifi Pro from running unauthorized software and router hacks
    • Automatic security and software updates
    • Family protections, including parental controls
    • Manage devices connected to your network
    • Create separate guest network access

    Ports & Connectors

    • Two Ethernet ports support 1 Gbps wired speeds per router

    Power

    • 22.5 W (10 V/2.25 A)

    Colors

    • Snow, Fog, Linen, Lemongrass

    Dimensions & Weight

    • 5.1 in (130 mm) height
    • 4.6 in (117 mm) width
    • 3.3 in (85 mm) depth
    • 15.8 oz (450 g) weight

    Sustainability

    • Nest Wifi Pro (Wi-Fi 6E) is made with approximately 60% recycled materials based on product weight.

    Compatibility

    • Nest Wifi Pro (Wi-Fi 6E) cannot be combined in a mesh network with previous-generation Nest Wifi or Google Wifi routers or points

    Warranty

    • 1-year limited warranty (details in box). For help, visit g.co/devicewarranty.

    Smart Home Compatibility

    • Matter
    • Works as a hub for Google Home

    Requirements

    • Nest Wifi Pro requires a modem, active internet connection, available Ethernet port, nearby electrical outlet(s), Google Account, the Google Home app, and compatible phone (OS requirements at g.co/nestwifi/req).
    • All features, functionality, and other product specifications may change without notice or obligation.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanest-wifi-pro
  • Familia de productoSmart Home
  • Grupo de produtosWiFi
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-05
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)5.1
  • Largura (polegadas)4.6
  • Profundidade (polegadas)3.3
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)0.99
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_52
  • Uniclass 2015 DescriçãoMesh network products
  • Número OmniClass23-37 13 17 21
  • Título OmniclassWide Area Network Routers