Publicar produtos
SetUpIT

SetUpIT

Traduzido por Google,
Uma estação de reciclagem rotativa que ocupa pouco espaço embaixo da sua mesa. Construído em sistema rotativo com recipientes removíveis para papel e outros materiais. Vem em prata, preto ou branco. Construção patenteada.
Especificação
  • SetUpIT

    Can be chosen with a runner with D: 440.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasetupit
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosRecycling
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)386
  • Largura (mm)255
  • Profundidade (mm)290
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilidade da região

Europa