Publicar produtos
The Lightning
The Lightning

    The Lightning

    Traduzido por Google,

    O Lightning tem um design elegante e uma boa luz ergonomicamente correta que ilumina tanto para cima quanto para baixo. Um design moderno de módulo de LED com botões de toque para ajuste de brilho em três posições diferentes. Os LEDs têm uma vida útil extremamente longa. Disponível como mesa e luminária de chão. A versão de mesa pode ser instalada diretamente na superfície da mesa (Ø25 mm) ou em um tampo de mesa com soquete de lâmpada.
    L. 400 mm A. 2000 mm
    Também disponível como candeeiro de secretária, altura 1047 mm.

    Especificação
    • The Lightning Desk

      LED-lamp for desk mounting.

      Uplight and downlight adjusted with touch buttons.

      Mounting: mounted  in a 25 mm hole if Table Top is not chosen.

      Optional: Table Top for mounting together with 2 electricity and 2 USB.

      Colour: white or black.

      ______________________________________________________________________________________________

      The Lightning Floor

      LED-lamp for floor. 

      Uplight and downlight adjusted with touch buttons.

      Colour: white or black.

      ________________________________________________________________________

      For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...

      Wattage (Whole Lamp):30+30 LED

      Voltage: AC 100-240V DC 24V

      Lumens: ≥4400LM

      Color Temp:3500K

      LUX: 1500/900/200 mm

      CRI:>80

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicathe_lightning
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosDesk & Table
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)400
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps

    Disponibilidade da região

    Europa