Publicar produtos
Lumiere Boca 696

Lumiere Boca 696

Traduzido por Google,
Boca 696 é uma luminária LED compacta de 6-1/4” de diâmetro por 9,25” de profundidade. Ele vem padrão com uma opção de tensão de linha (transformador redutor magnético integral de 12V) ou uma opção de baixa tensão (é necessário um transformador de baixa tensão remoto). O transformador integral permite que o aparelho seja conectado diretamente à tensão de linha de 120V, 230V, 240V ou 277V (especifique). O conjunto ajustável da lâmpada fornece inclinação vertical de +/- 22° e rotação horizontal de 360° para iluminação ascendente de precisão, lavagem de parede ou iluminação geral em áreas restritas. Projetado para montagem embutida em concreto, tijolo, pedra ou sujeira, é adequado para aplicações de passagem. A luminária também é adequada para montagem embutida em pisos de madeira internos ou externos. Várias lentes, persianas e filtros coloridos ou dicróicos podem ser combinados – até três de uma vez – para criar vários efeitos de iluminação. O Boca 696 inclui o exclusivo Sistema de Proteção de Sifão (SPS) da Lumiere, que evita que a água entre na luminária através de seus próprios fios condutores.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacooperlighting-boca-696-in-ground
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-14
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures