Publicar produtos
Tulip
Tulip
Tulip

    Tulip

    Traduzido por Google,

    Candeeiro de secretária muito acessível, eficiente e dobrável com iluminação LED. Controles de toque para escurecimento e ajuste de temperatura de cor. 0,7 A porta USB para carregar celular etc.

    Potência (lâmpada inteira): LED 8W
    Voltagem: CA 100-240V
    DC 12V
    Lúmens: ≥300LM
    Temperatura de cor: 4000-6500K
    LUX: máx. 900
    CRI:>80
    Refletor (não deslumbrante)
    Ângulo do feixe: 120°
    Expectativa de vida do LED: 50.000 h

    Especificação
    • Tulip Desk mount

      Foldable LED-lightning with dimmer and adjustable colour temperature.

      1 USB port for charging.

      For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatulip
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosDesk & Table
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa