Publicar produtos
ALUVIAL 60X120 THINR
ALUVIAL 60X120 THINR
ALUVIAL 60X120 THINR
ALUVIAL 60X120 THINR
    Graiman

    ALUVIAL 60X120 THINR

    Traduzido por Google,

    O padrão Alluvial captura a textura natural dos depósitos sedimentares, com uma mistura suave de areia e argila. Seu relevo pronunciado e veios sutis transmitem uma sensação de calma e fluidez, enquanto a tecnologia de impressão destaca a porosidade realista, proporcionando um acabamento natural e detalhado. Perfeito para exteriores e pátios, cria ambientes tranquilos e orgânicos.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaluvial-60x120-thinr
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-09-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1200
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)74
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos