Publicar produtos
BOHEMIAN 60X120 THINR
BOHEMIAN 60X120 THINR
BOHEMIAN 60X120 THINR
BOHEMIAN 60X120 THINR
    Graiman

    BOHEMIAN 60X120 THINR

    Traduzido por Google,
    A coleção Bohemian celebra a conexão entre a natureza e o design contemporâneo. Seu delicado relevo de folhas cria uma sutil interação de luz e sombra, adicionando dinamismo e textura a qualquer ambiente. Inspirada em padrões orgânicos, a superfície transmite leveza e movimento, evocando a frescura da natureza dentro de casa. Perfeita tanto para uso interno quanto externo, esta porcelanato combina a elegância artesanal com a durabilidade moderna, criando ambientes harmoniosos e vibrantes.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabohemian-60x120-thinr
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-09-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1200
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)74
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos