Publicar produtos
GROTTE 60X120 MERIDIANO THINR
GROTTE 60X120 MERIDIANO THINR
GROTTE 60X120 MERIDIANO THINR
GROTTE 60X120 MERIDIANO THINR
    Graiman

    GROTTE 60X120 MERIDIANO THINR

    Traduzido por Google,

    Mármore esculpido pelo tempo. Tal como o seu parente Grotte Meridiano, inspira-se em grutas ancestrais. A sua textura realista combina porosidade e suavidade com relevos naturais, graças à tecnologia de impressão. É elegante, neutro e apresenta um design fluido com um corte horizontal da pedra.

    Especificação
    • Ultrasense features cutting-edge pieces that blend matte and glossy finishes, creating subtle reliefs and depths for an unmatched sensory experience.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagrotte-60x120-meridiano-thinr
    • Familia de productoGROTTE MERIDIANO
    • Grupo de produtosGRAIMAN
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-12-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1200
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)74
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Peso líquido (Kg)16.05
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos