Publicar produtos
Porcelain tile GROTTE 60X120 PARALELO THINR
Porcelain tile GROTTE 60X120 PARALELO THINR
Porcelain tile GROTTE 60X120 PARALELO THINR
    Graiman

    Porcelain tile GROTTE 60X120 PARALELO THINR

    Traduzido por Google,

    Mármore esculpido pelo tempo. Tal como o seu parente Grotte Meridiano, inspira-se em grutas ancestrais. A sua textura realista combina porosidade e suavidade com relevos naturais, graças à tecnologia de impressão. É elegante, neutro e apresenta um design fluido com um corte horizontal da pedra.

    Especificação
    • Ultrasense features cutting-edge pieces that blend matte and glossy finishes, creating subtle reliefs and depths for an unmatched sensory experience.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagrotte-60x120-paralelo-thinr
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-12-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1200
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)74
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Peso líquido (Kg)16.05
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos