Publicar produtos
MARMOKER Ceramic Tile
MARMOKER Ceramic Tile
MARMOKER Ceramic Tile
MARMOKER Ceramic Tile
MARMOKER Ceramic Tile
MARMOKER Ceramic Tile
MARMOKER Ceramic Tile
MARMOKER Ceramic Tile
MARMOKER Ceramic Tile
MARMOKER Ceramic Tile

    MARMOKER Ceramic Tile

    4.8 de 5 estrelas4.8(38 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A coleção Marmoker replica os veios, o brilho e os belos efeitos de cores do mármore, tornando cada ladrilho verdadeiramente único. Marmoker inclui uma vasta seleção de cores e texturas, dez tamanhos e três acabamentos, dando um toque contemporâneo às superfícies clássicas de mármore. Esses ladrilhos com características técnicas de primeira classe são uma escolha natural se você deseja adicionar um toque luxuoso e elegante aos pisos das paredes de qualquer ambiente.

    Especificação
    • The high performance of the latest generation of porcelain stoneware unites with the luster and precious chromatism of extracted marble.

      Marble-effect porcelain stoneware, with a vast choice of colours.

      Formats: 60x120-60x60-30x60-90x180-90x90-45x90-120x120-120x240-120x278-160x320

      Thicknesses: 6-6,5-10-12mm

      Colours: 8 33 catalogue colors

      Antibacterial self cleanind Treatment: on request.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacasalgrande-padana-marmoker-ceramic-tile-Marble-effect
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de produtosMarble effect
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-04-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring