Publicar produtos
IPANEMA 29X59 SAND THINR
IPANEMA 29X59 SAND THINR
IPANEMA 29X59 SAND THINR
IPANEMA 29X59 SAND THINR
    Graiman

    IPANEMA 29X59 SAND THINR

    Traduzido por Google,

    A pedra é um material muito procurado no mundo do design de interiores. O formato dos azulejos de porcelana Ipanema, juntamente com a sua variedade de cores discretas e acabamento mate, tornam-nos a escolha ideal para designs contemporâneos.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaipanema-29x59-sand-thinr
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-09-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)590
    • Largura (mm)290
    • Profundidade (mm)74
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos