Publicar produtos
NAVONA 60X120 THINR
NAVONA 60X120 THINR
NAVONA 60X120 THINR
NAVONA 60X120 THINR
    Graiman

    NAVONA 60X120 THINR

    Traduzido por Google,
    Este revestimento de porcelanato fica deslumbrante em pisos e paredes graças às suas texturas detalhadas e ao elegante acabamento fosco. Suas cores serenas se harmonizam perfeitamente com uma estética elegante, proporcionando uma beleza que perdura ao longo do tempo.

    Este revestimento de porcelanato brilha em pisos e paredes com suas texturas detalhadas e elegante acabamento fosco. Suas cores serenas se harmonizam perfeitamente com uma estética elegante, trazendo beleza duradoura a qualquer ambiente.

    Especificação
    • Antislip, Mineral Effect, Sense Tech

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanavona-60x120-thinr
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-09-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1200
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)74
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos