Publicar produtos
Ceramic Slab/ Serie_Rare
Laminam

Ceramic Slab/ Serie_Rare

Traduzido por Google,

Superfícies nunca iguais, diferentes e únicas, criadas por uma tecnologia que supera todas as outras: o DNA, o acabamento que modifica a própria estrutura da laje, para reproduzir fielmente a força e o movimento dinâmico da Natureza.

Com elegância inata, o DNA imprime um código único em cada superfície, imortalizando-a em todo o seu potencial. As placas têm uma estrutura de relevo sutil, porém clara, que combina com o padrão original, tornando cada uma delas uma peça de design distinta.

Com DNA, a RARE oferece uma sequência infinita de percepções táteis, um mundo de texturas que se revela a cada toque.

Sua tridimensionalidade é vibrante, elegante e silenciosamente poderosa.

Entre em contato com a Laminam

Especificação
  • Laminam 5 (nominal thickness 5,8mm)

    Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge square edge.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaceramic-slab-serie-rare
  • Familia de productoSerie
  • Grupo de produtosRare
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-09-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)3000
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)5.8
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioCompósito polímero reforçado de fibra de vidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)52.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEC011340
  • Nome ETIMCeramic tile
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
  • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling