Publicar produtos
NERO 60X120 MARQUINA THINR
NERO 60X120 MARQUINA THINR
NERO 60X120 MARQUINA THINR
NERO 60X120 MARQUINA THINR
    Graiman

    NERO 60X120 MARQUINA THINR

    Traduzido por Google,
    Nero Marquina exala elegância através do contraste. Sobre um fundo preto profundo, seus veios brancos brilhantes emergem com um relevo impressionante, realçando cada detalhe do mármore natural. A tecnologia Ultra Sense cria um jogo único de texturas, com veios luminosos e esculpidos sobre uma superfície sutilmente porosa. Perfeito para projetos de design de alto impacto.
    Especificação
    • Ultrasense features cutting-edge pieces that blend matte and glossy finishes, creating subtle reliefs and depths for an unmatched sensory experience.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanero-60x120-marquina-thinr
    • Familia de productoNERO
    • Grupo de produtosSENSA
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-09-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1200
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)74
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos