Publicar produtos
OSLO 60X120 BLANCO THINR
OSLO 60X120 BLANCO THINR
OSLO 60X120 BLANCO THINR
OSLO 60X120 BLANCO THINR
    Graiman

    OSLO 60X120 BLANCO THINR

    Traduzido por Google,
    A peça Oslo Deco personifica a elegância nórdica. Combina o branco granulado com formas geométricas e orgânicas. Seu design — que mescla ilustrações e texturas — reflete as últimas tendências europeias, resultando em uma peça decorativa requintada. Perfeita para transformar espaços com um estilo moderno e sofisticado.
    Especificação
    • Ultrasense features cutting-edge pieces that blend matte and glossy finishes, creating subtle reliefs and depths for an unmatched sensory experience.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaoslo-60x120-blanco-thinr
    • Familia de productoOSLO
    • Grupo de produtosSENSA
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-09-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1200
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)74
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Peso líquido (Kg)16.05
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos