Publicar produtos
PEBBLE 60X120 GRAY THINR
PEBBLE 60X120 GRAY THINR
PEBBLE 60X120 GRAY THINR
PEBBLE 60X120 GRAY THINR
    Graiman

    PEBBLE 60X120 GRAY THINR

    Traduzido por Google,
    Autenticidade e sofisticação em um material contemporâneo e altamente versátil que adiciona personalidade a qualquer ambiente. O Pebble da Graiman está disponível em dois formatos e quatro tonalidades, sendo perfeito para combinar com outros elementos de design e servir como uma base elegante para peças de decoração mais ousadas.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapebble-60x120-gray-thinr
    • Familia de productoPEBBLE
    • Grupo de produtosGRAIMAN
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-09-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1200
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)74
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Peso líquido (Kg)16.04
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos