Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
graiman/products/9614597b-1482-4003-883b-066b0204f716
Início
Categorias
Materiais de construção
Mosaicos
PLASTER 59X59 LIGHT GRAY THINR
Disponível em Estados Unidos
Graiman
Seguir
PLASTER 59X59 LIGHT GRAY THINR
Traduzido por Google,
Vista original
Com um acabamento em cimento polido em tons neutros, é perfeito para criar espaços refinados e sofisticados. Seu design atemporal adiciona profundidade e incorpora um estilo industrial contemporâneo.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
plaster-59x59-light-gray-thinr
Familia de producto
PLASTER
Grupo de produtos
GRAIMAN
Tipo
Material de construção
Data de publicação
2026-09-07
Número de edição
1
Altura (mm)
590
Largura (mm)
590
Profundidade (mm)
74
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.graiman.com/familia/plaster#light-gray
Relacionado
Relacionado
Material principal
Porcelana
Peso líquido (Kg)
16.12
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Materiais de construção - Mosaicos
Produtos parecidos
Casalgrande Padana
MARMOKER Ceramic Tile
4.8
(
38
)
Descarregar
Asociación HISPALYT
Material Library - Clay tile roofing
5.0
(
5
)
Descarregar
Lundhs Real Stone
Lundhs Baltic Green Wall Tiles
Descarregar
Revigres
Coleção BRICK GLOSSY - Revestimentos Cerâmicos
Descarregar
Revigres
Coleção BLOCK MATTE - Pavimentos e Revestimentos Cerâmicos
Descarregar
Laminam
Ceramic Slab/ Serie_Rare
Descarregar