Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
graiman/products/5f52e360-1df0-496f-954f-4bbfb4e223a6
Início
Categorias
Materiais de construção
Mosaicos
QUARESTONE 60X120 BONE THINR
Disponível em Estados Unidos
Graiman
Seguir
QUARESTONE 60X120 BONE THINR
Traduzido por Google,
Vista original
Exclusividade e sofisticação definem esta distinta coleção, disponível em duas cores com acabamento fosco. Seu formato amplo também oferece uma vantagem estética, criando a impressão visual de um ambiente mais espaçoso.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
quarestone-60x120-bone-thinr
Familia de producto
QUARESTONE
Grupo de produtos
GRAIMAN
Tipo
Material de construção
Data de publicação
2026-09-07
Número de edição
1
Altura (mm)
1200
Largura (mm)
600
Profundidade (mm)
74
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.graiman.com/familia/quarestone#bone
Instruções de instalação
https://www.graiman.com/sites/default/files/hoja_producto_piedra_quarestone.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Porcelana
Peso líquido (Kg)
16.05
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Materiais de construção - Mosaicos
Produtos parecidos
Casalgrande Padana
MARMOKER Ceramic Tile
4.8
(
38
)
Descarregar
Asociación HISPALYT
Material Library - Clay tile roofing
5.0
(
5
)
Descarregar
Lundhs Real Stone
Lundhs Baltic Green Wall Tiles
Descarregar
Revigres
Coleção BRICK GLOSSY - Revestimentos Cerâmicos
Descarregar
Revigres
Coleção BLOCK MATTE - Pavimentos e Revestimentos Cerâmicos
Descarregar
Laminam
Ceramic Slab/ Serie_Rare
Descarregar