Publicar produtos
Changing table 334 - Combination 1, washing bench, 147x80 cm
Changing table 334 - Combination 1, washing bench, 147x80 cm
Changing table 334 - Combination 1, washing bench, 147x80 cm
Changing table 334 - Combination 1, washing bench, 147x80 cm
    Granberg

    Changing table 334 - Combination 1, washing bench, 147x80 cm

    Traduzido por Google,

    A série 334 é uma mesa de amamentação de parede que pode ser baixada até o chão para permitir que as crianças se sentem na mesa. A área de enfermagem pode então ser elevada a uma altura de trabalho confortável.

    Funções e vantagens
    • Mesa de enfermagem moldada 80 cm com colchão
    • Altura ajustável eletricamente 40 - 112 cm acima do chão
    • Montado na parede para facilitar a limpeza
    • Controle manual com fio fácil de usar
    • Interruptor de segurança integrado abrangente
    • Área de mesa de enfermagem dobrável
    Equipamento padrão

    - Colchão
    - Controle manual com fio

    Bancada de lavagem de equipamento padrão
    - Misturador com chuveiro de mão extensível
    - 4 x cestos de armazenamento
    - Laterais da tampa

    Especificação
    • Border height
      50 mm

      Operation
      Corded hand control

      Width
      1470 mm

      Depth
      965 mm

      Installation
      Wall-mounted

      Height adjustment

      400 - 1120 mm



      Speed level
      41 mm / sec.

      Max. user weight
      50 kg

      Electrical connection
      230 V ~ 50 Hz 173 VA (110 V available)

      IP-class
      IPX6

      Safety

      Built-in comprehensive safety switch beneath the entire nursing table



      Material

      Wall panel: Powder coated steel-plate, white alu. rails
      Nursing table fittings: Hygienic moulded plastic
      Mattress: (WxDxH) 710x710x30 mm. Manufactured from phthalate-free artificial leather. Cover and cold foam certified as per Ökotex standard 100 class 1 Baby



      Warranty
      2 year

      CE
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicak152
    • Familia de productoChanging tables
    • Grupo de produtosDaycare changing tables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-13
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1470
    • Profundidade (mm)965
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa