Publicar produtos
Changing table 334 - Border height 20 cm, 80x80 cm
Granberg

Changing table 334 - Border height 20 cm, 80x80 cm

Traduzido por Google,

A série 334 é uma mesa de amamentação de parede que pode ser baixada até o chão para permitir que as crianças se sentem na mesa. A área de enfermagem pode então ser elevada a uma altura de trabalho confortável.

Funções e vantagens
  • Mesa de enfermagem moldada 80 cm com colchão
  • Altura ajustável eletricamente 40 - 112 cm acima do chão
  • Montado na parede para facilitar a limpeza
  • Controle manual com fio fácil de usar
  • Interruptor de segurança integrado abrangente
Equipamento padrão

- Colchão
- Controle manual com fio
- 20 cm de borda

Especificação
  • Border height
    200 mm

    Operation
    Wired hand controller

    Width
    800 mm

    Depth
    965 mm

    Installation
    Wall-mounted

    Height adjustment

    400 - 1120 mm



    Speed level
    41 mm / sec.

    Max. user weight
    50 kg

    Electrical connection
    230 V ~ 50 Hz 173 VA (110 V available)

    IP-class
    IPX6

    Safety

    Built-in comprehensive safety switch beneath the entire nursing table



    Material

    Wall panel: Powder coated steel-plate, white alu. rails
    Nursing table fittings: Hygienic moulded plastic
    Mattress: (WxDxH) 710x710x30 mm. Manufactured from phthalate-free artificial leather. Cover and cold foam certified as per Ökotex standard 100 class 1 Baby



    Warranty
    2 year

    CE
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicak166
  • Familia de productoChanging tables
  • Grupo de produtosDaycare changing tables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-13
  • Número de edição1
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)965
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilidade da região

Europa