Publicar produtos
Changing table 335 laundry sink right - Ladder left, 140x80 cm
Changing table 335 laundry sink right - Ladder left, 140x80 cm
    Granberg

    Changing table 335 laundry sink right - Ladder left, 140x80 cm

    Traduzido por Google,

    O modelo 335 é uma mesa de enfermagem ajustável em altura montada na parede. A superfície da mesa de enfermagem é feita de um plástico moldado que é fácil de limpar.

    Funções e vantagens
    • Fraldário moldado 140 cm com colchão e lavatório
    • Altura da borda 5 cm
    • Altura ajustável eletricamente 67 - 107 cm acima do chão
    • Montado na parede para facilitar a limpeza
    • Controle de mesa programável fácil de usar
    Equipamento padrão

    - Colchão
    - 2 x cestos de armazenamento
    - Escada extensível
    - Controle de mesa programável
    - Misturador com chuveiro de mão extensível e mangueiras de água flexíveis
    - Mangueira de drenagem flexível com coletor de água

    Especificação
    • Border height
      50 mm

      Width
      1400 mm

      Depth
      800 mm

      Installation
      Wall-mounted

      Height adjustment

      670 - 1070 mm



      Speed level
      30 mm / sec.

      Max. user weight
      50 kg

      Electrical connection
      230 V ~ 50 Hz 230 VA (110 V available)

      IP-class
      IP20

      Safety


      Material

      Motor unit: Anodised aluminium
      Wall bracket: Powder coated sheet-metal (Grey RAL 9006)
      Nursing table fittings: Hygienic moulded plastic
      Mattress: (WxDxH) 750x710x30 mm. Manufactured from phthalate-free artificial leather. Cover and cold foam certified as per Ökotex standard 100 class 1 Baby
      Laundry sink: (WxD) 450x380 mm, 120 mm drawer depth



      Plumbing connections
      Flexible water hoses and drain hose with water trap

      Warranty
      2 year

      CE
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicak171
    • Familia de productoChanging tables
    • Grupo de produtosDaycare changing tables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-13
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1400
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa