Publicar produtos
Changing table 335 laundry sink right - Ladder left, border height 20 cm, 140x80 cm
Granberg

Changing table 335 laundry sink right - Ladder left, border height 20 cm, 140x80 cm

Traduzido por Google,

O modelo 335 é uma mesa de enfermagem ajustável em altura montada na parede. A superfície da mesa de enfermagem é feita de um plástico moldado que é fácil de limpar.

Funções e vantagens
  • Fraldário moldado 140 cm com colchão e lavatório
  • Altura da borda 20 cm
  • Altura ajustável eletricamente 67 - 107 cm acima do chão
  • Montado na parede para facilitar a limpeza
  • Controle de mesa programável fácil de usar
Equipamento padrão

- Colchão
- 2 x cestos de armazenamento
- Escada extensível
- Controle de mesa programável
- Misturador com chuveiro de mão extensível e mangueiras de água flexíveis
- Mangueira de drenagem flexível com coletor de água

Especificação
  • Border height
    200 mm

    Width
    1400 mm

    Depth
    800 mm

    Installation
    Wall-mounted

    Height adjustment

    670 - 1070 mm



    Speed level
    30 mm / sec.

    Max. user weight
    50 kg

    Electrical connection
    230 V ~ 50 Hz 230 VA (110 V available)

    IP-class
    IP20

    Safety


    Material

    Motor unit: Anodised aluminium
    Wall bracket: Powder coated sheet-metal (Grey RAL 9006)
    Nursing table fittings: Hygienic moulded plastic
    Mattress: (WxDxH) 750x710x30 mm. Manufactured from phthalate-free artificial leather. Cover and cold foam certified as per Ökotex standard 100 class 1 Baby
    Laundry sink: (WxD) 450x380 mm, 120 mm drawer depth



    Plumbing connections
    Flexible water hoses and drain hose with water trap

    Warranty
    2 year

    CE
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicak173
  • Familia de productoChanging tables
  • Grupo de produtosDaycare changing tables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-13
  • Número de edição1
  • Largura (mm)1400
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilidade da região

Europa