Publicar produtos
Changing table 332 laundry sink left - Ladder right, 140x80 cm
Changing table 332 laundry sink left - Ladder right, 140x80 cm
    Granberg

    Changing table 332 laundry sink left - Ladder right, 140x80 cm

    Traduzido por Google,

    Fraldário com altura de trabalho ajustável de 73 - 113 cm acima do chão. A altura pode ser ajustada rapidamente (3 cm/seg.) e é segura, pois somente o cuidador pode ajustar sua altura de trabalho. Para diminuir o trabalho pesado necessário, existe a opção de encaixar degraus na mesa para que a criança possa subir sozinha.

    Funções e vantagens
    • Mesa de enfermagem com lençol laminado 140 cm com colchão e pia à esquerda
    • Altura ajustável eletricamente 73 - 113 cm acima do chão
    • Independente com pés ajustáveis
    • Controle de mesa programável fácil de usar
    Equipamento padrão

    - Colchão
    - 2 x cestos de armazenamento
    - Escada extensível
    - Controle de mesa programável
    - Misturador com chuveiro de mão extensível
    - Mangueiras de água flexíveis
    - Mangueira de drenagem flexível com coletor de água

    Especificação
    • Border height
      55 mm

      Width
      1400 mm

      Depth
      800 mm

      Installation
      Freestanding

      Height adjustment

      730 - 1130 mm



      Speed level
      30 mm / sec.

      Max. user weight
      50 kg

      Electrical connection
      230 V ~ 50 Hz 230 VA (110 V available)

      IP-class
      IP20

      Safety


      Material

      Motor unit: Anodised aluminium
      Floor frame: Powder coated steel (Grey RAL 9006) with adjustable feet
      Nursing table fittings: Sheet with white high-pressure laminate with solid birch moulding
      Mattress: (WxDxH) 710x750x30 mm. Manufactured from phthalate-free artificial leather. Cover and cold foam certified as per Ökotex standard 100 class 1
      Border: Solid clear varnished birch
      Laundry sink: (WxD) 340x400 mm, 145 mm drawer Depth



      Plumbing connections
      Flexible water hoses and drain hose with water trap

      Warranty
      2 year

      CE
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicak192
    • Familia de productoChanging tables
    • Grupo de produtosDaycare changing tables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-13
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1400
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioLaminados
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa