Publicar produtos
Changing table 332 - Combination 1, washing bench right, border height 20 cm, 147x80 cm
Granberg

Changing table 332 - Combination 1, washing bench right, border height 20 cm, 147x80 cm

Traduzido por Google,

Fraldário com altura de trabalho ajustável de 73 - 113 cm acima do chão. A altura pode ser ajustada rapidamente (3 cm/seg.) e é segura, pois somente o cuidador pode ajustar sua altura de trabalho. Para diminuir o trabalho pesado necessário, existe a opção de encaixar degraus na mesa para que a criança possa subir sozinha.

Funções e vantagens
  • Mesa de enfermagem com lençol laminado e colchão
  • Altura ajustável eletricamente 73 - 113 cm acima do chão
  • Independente com pés ajustáveis
  • Controle de mesa programável fácil de usar
Equipamento padrão

- Colchão
- 2 x cestos de armazenamento
- Escada extensível
- Controle de mesa programável

Bancada de lavagem de equipamento padrão
- Misturador com chuveiro de mão extensível
- 4 x cestos de armazenamento
- Laterais da tampa

Especificação
  • Border height
    200 mm

    Width
    1470 mm

    Depth
    800 mm

    Installation
    Freestanding

    Height adjustment

    730 - 1130 mm



    Speed level
    30 mm / sec.

    Max. user weight
    50 kg

    Electrical connection
    230 V ~ 50 Hz 173 VA (110 V available)

    IP-class
    IP20

    Material

    Motor unit: Anodised aluminium
    Floor frame: Powder coated steel (Grey RAL 9006) with adjustable feet
    Nursing table fittings: Sheet with white high-pressure laminate with solid birch moulding

    Mattress:
    62 cm: (WxD) 530x750x30 mm
    80 cm: (WxD) 710x750x30 mm
    100 cm: (WxD) 910x750x30 mm
    120 cm: (WxD) 1110x750x30 mm

    Manufactured from phthalate-free artificial leather. Cover and cold foam certified as per Ökotex standard 100 class 1

    Borders: Solid clear varnished birch



    Warranty
    2 year

    CE
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicak213
  • Familia de productoChanging tables
  • Grupo de produtosDaycare changing tables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-13
  • Número de edição1
  • Largura (mm)1470
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioLaminados
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilidade da região

Europa