Publicar produtos
BASELIFT MODULE 6300HA, 119-179 cm
Granberg

BASELIFT MODULE 6300HA, 119-179 cm

Traduzido por Google,

O BASELIFT 6300 / 6310 é um elevador de bancada com grande flexibilidade para se adaptar a diferentes necessidades.

O elevador pode ser usado separadamente ou em conjunto com o elevador de parede Granberg para adaptar totalmente a cozinha. O espaço é deixado aberto abaixo da superfície de trabalho para joelhos e pernas. As instalações abaixo da superfície de trabalho (motores, água, drenagem) podem ser ocultadas por placas de cobertura telescópicas que conferem à cozinha uma aparência atraente.

Os motores são continuamente ajustáveis e movem a superfície de trabalho rápida e silenciosamente até a altura necessária. O elevador está equipado com um sistema de segurança confiável que garante uma operação segura sem risco de esmagamento.

O equipamento na superfície de trabalho é selecionado de acordo com a função desejada. Lavatório, fogão, gavetas, tábuas de corte e outros acessórios podem ser integrados na superfície de trabalho.

Funções e Vantagens
  • Pode ser equipado com gavetas, fogão e pia
  • 30 cm de ajuste de altura
  • Profundidade ajustável, 56 – 59 cm da parede
  • Estrutura em alumínio. Preparado de fábrica. Consoles móveis (laterais) e ajustáveis em ângulo.
  • Sistema eletrônico e motor Plug and Play
  • A tira de segurança cobre a borda frontal sob a bancada. (Instalado de fábrica)
  • Os suportes e parafusos para bancada de instalação estão incluídos na entrega
Informação útil
  • A profundidade das bancadas deve ser 15 mm mais baixa que as bancadas adjacentes (para fornecer uma lacuna para ladrilhos e movimento)
  • Largura da bancada = largura do elevador
  • Podem ser integrados lavatórios com uma altura máxima de 120 mm
  • Sistema eletrônico e motor Plug and Play
  • Largura da frente = largura da elevação -4 mm
  • Altura da frente: 103 mm, acessórios incluídos
  • Os painéis de cobertura podem ocultar instalações sob a bancada 2 peças largura = largura do elevador -10 mm, altura 438 mm, espessura 12-20 mm
Equipamento padrão
  • Sistema de alumínio montado de fábrica com suportes móveis e inclináveis
  • Motores montados na parede
  • Interruptor de segurança
  • Frente (Branco ALU RAL 9003)
  • Botão de controle, Mini
Especificação
  • Installation


    Front height


    Height adjustment

    Motorised, steplessly adjustable 300 mm (700-1000 mm excl. top board)



    Speed level
    30 mm/sec.

    Operation
    Recessed mounted button or radio control

    Safety

    The safety strip is placed under the front edge of the worktop.
    If anything touches the safety strip, the lifting unit stops



    Electrical connection
    Plug for 230 V, max 5.0A

    Plumbing connections
    Connection is made with flexible hoses

    Lifting force
    100kg

    IP-class
    IP 20

    Frame depth
    560-590 mm from wall

    Dimensions cover plates

    2 pcs, width = width of the lift -10 mm, height 438 mm,
    thickness 12-20 mm



    Width worktop
    Width = width of the lift

    Depth worktop
    565-630 mm (15 mm shallower than worktops on fixed cabinets)

    Space to wall / adjoining cabinet
    5 mm

    Space to wall (for tiles)
    15 mm

    Tiling
    From 700 mm above floor (alternatively all the way down to the floor)

    Delivery modules

    Ready-mounted worktop incl. safety switch, motors



    Fittings supplied
    Bracket for fronts

    Material

    Aluminium frame



Especificações técnicas
  • Ref.ª únicak516
  • Familia de productoHeight adjustable kitchen systems
  • Grupo de produtosHeight Adjustable Modular Worktops
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Cozinha
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade da região

Europa Oceânia América do Norte Ásia