Publicar produtos
CENTERLIFT 9600HD
CENTERLIFT 9600HD
CENTERLIFT 9600HD
CENTERLIFT 9600HD
CENTERLIFT 9600HD
    Granberg

    CENTERLIFT 9600HD

    Traduzido por Google,

    Tanto pessoas altas quanto baixas trabalham na cozinha, e cada uma precisa de uma altura de trabalho diferente. Além disso, diferentes tarefas na cozinha exigem alturas de trabalho diferentes. O sistema CENTERLIFT 9600H cria uma cozinha onde todos podem trabalhar confortavelmente, proporcionando também um ponto de encontro natural, seja em um dia de semana comum ou em ocasiões especiais.

    O sistema de elevação pode ser integrado a cozinhas de qualquer fabricante.

    Funções e vantagens
    • Elevador motorizado para ilha de cozinha
    • Altura ajustável de 700 a 1100 mm acima do chão (excluindo a bancada)
    • Capacidade de elevação de 200 kg
    • As laterais são ajustáveis ​​para se adaptarem à pia e ao fogão.
    • Interruptor de segurança integrado
    Informações úteis
    • Acessórios para bancada inclusos
    • Cubas de lavatório com altura máxima de 120 mm podem ser integradas.
    • Sistema eletrônico e motor Plug and Play
    • A posição dos motores é ajustável lateralmente (e depois aparafusada no chão).
    Especificação
    • Frame depth
      880 mm

      Frame width
      1180 - 2780 mm

      Depth worktop
      900 mm

      Width worktop
      1200 - 2800 mm

      Installation
      Floor mounted

      Height adjustment
      Motorised, steplessly adjustable 400 mm
      (700-1100 mm excl. top board)


      Speed level
      30 mm/sec.

      Operation
      Corded button or radio control


      Safety
      The safety strip is placed under the frame. If anything touches the safety strip, the lifting unit stops


      Electrical connection
      2 x Plugs for 230 V, max 5A

      Plumbing connections
      Connection is made with flexible hoses

      Lifting force
      200 kg

      IP-class
      IP 20

      Front height
      103 mm

      Delivery modules
      Worktop incl. safety switch, motors


      Fittings supplied
      Bracket for fronts and top board

      Material
      Aluminium frame

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicam1136
    • Familia de productoAccessible Kitchens
    • Grupo de produtosLifting Systems for Kitchen Islands
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-08
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)880
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Cozinha
    • Classificação IFCObjeto

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte Ásia