Publicar produtos
Accessible Kitchen Sink Granberg EST-80K
Accessible Kitchen Sink Granberg EST-80K
Accessible Kitchen Sink Granberg EST-80K
Accessible Kitchen Sink Granberg EST-80K
Accessible Kitchen Sink Granberg EST-80K
Accessible Kitchen Sink Granberg EST-80K
    Granberg

    Accessible Kitchen Sink Granberg EST-80K

    Traduzido por Google,

    Pia acessível com 2 cubas rasas, Granberg ErgoSteel Trendline EST-80K.

    Funções e vantagens
    • Pias de aço inoxidável de 1,2 mm, fabricadas artesanalmente com alta qualidade, com superfície escovada e base perfilada para melhor escoamento da água.
    • Escoamento flexível – a mangueira flexível facilita a instalação quando a pia está montada em uma altura fixa e funciona igualmente bem em sistemas de elevação de bancada com altura ajustável.
    • Inclui isolamento térmico para proteger os joelhos e as pernas dos usuários quando estiverem sentados.
    • O ralo com filtro e saída de água da cuba está localizado na parte traseira da cuba, maximizando o espaço disponível para o usuário sentado.
    • Proteção contra transbordamento
    • Disponível com revestimento PVD colorido.
    Especificação
    • Fits cabinet width
      800 mm

      Depth of sink bowl
      120 mm

      Inside corner radius
      20 mm

      Material thickness
      1.2 mm

      Inner dimensions
      340 / 340 x 400 mm

      Outer dimensions
      728 x 440 mm

      Installation
      Inset, Under mounted, Under gluing, Planar gluing

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicam1112
    • Familia de productoAccessible Kitchen Sinks - Ergosteel Trendline
    • Grupo de produtosInset Sinks With Shallow Bowl
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-31
    • Número de edição1
    • Largura (mm)745
    • Profundidade (mm)440
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Classificação IFCObjeto

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte Ásia