Publicar produtos
Kitchen cabinet lift system VERTI 840KB - Depth 30.7 cm, White
Kitchen cabinet lift system VERTI 840KB - Depth 30.7 cm, White
Kitchen cabinet lift system VERTI 840KB - Depth 30.7 cm, White
Kitchen cabinet lift system VERTI 840KB - Depth 30.7 cm, White
Kitchen cabinet lift system VERTI 840KB - Depth 30.7 cm, White
Kitchen cabinet lift system VERTI 840KB - Depth 30.7 cm, White
Kitchen cabinet lift system VERTI 840KB - Depth 30.7 cm, White
    Granberg

    Kitchen cabinet lift system VERTI 840KB - Depth 30.7 cm, White

    Traduzido por Google,

    VERTI 840 – Torne os armários de parede acessíveis com o toque de um botão

    Com o VERTI 840, você alcança facilmente tudo em seus armários de parede – de forma rápida, silenciosa e sem precisar abrir as portas. As prateleiras descem suavemente até a bancada, deixando espaço livre na frente para uso prático.

    O design compacto ocupa espaço mínimo e pode ser instalado em armários de parede novos e existentes, sem ficar saliente na parede.

    Laterais totalmente fechadas e permeáveis ​​à luz e um sistema de segurança confiável garantem uma operação segura, sem risco de esmagamento.

    O VERTI 840 pode ser integrado em cozinhas de qualquer fabricante, trazendo acessibilidade e estilo à sua cozinha.

    Funções e Vantagens
    • Abaixa a prateleira verticalmente até a bancada
    • Quando abaixado, há espaço livre na bancada em frente às prateleiras
    • Instalado em um gabinete novo ou existente do qual a parte inferior foi removida
    • A placa de segurança impede o abaixamento caso entre em contato com qualquer objeto na superfície de trabalho subjacente
    • Serve para armários com largura de 40-100 cm
    • Serve para armários com altura de 70-84 cm
    Especificação
    • Fits internal cabinet depth
      312 mm

      Type of lift
      Vertical lifting system for wall cabinets

      Operation

      Built-in control button on the right
      Additional control buttons can be purchased for easier access



      Height adjustment
      Motorised, steplessly adjustable 485 mm downwards


      Speed level
      41 mm/sec.

      Safety
      Safety plate under the bottom shelf. If anything touches the plate, the lift stops.


      Electrical connection
      Plug for 230 V, max 5A

      Lifting force
      60 kg

      IP-class
      IP20

      Height
      680 mm

      Fits cabinet width
      400 - 1000 mm


      Fits cabinet height
      700 mm

      Fits cabinet, side thickness
      16 - 20 mm

      Material

      Safety plate: 12 mm lacquered MDF, White
      Shelves: White melamine (19 mm)
      Sides: Crylon Softone
      Aluminium and sheet metal parts: Powder-coated, White RAL 9003
      Plastic parts: White RAL 9003

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicam1122
    • Familia de productoAccessible Kitchens
    • Grupo de produtosLifting Systems for Wall Cabinets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioMelamina
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Cozinha
    • Classificação IFCObjeto

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte Ásia