Publicar produtos
BASELIFT 6600HA KIT System, lift width 890 mm
BASELIFT 6600HA KIT System, lift width 890 mm
BASELIFT 6600HA KIT System, lift width 890 mm
    Granberg

    BASELIFT 6600HA KIT System, lift width 890 mm

    Traduzido por Google,

    O Baselift 6600 é um elevador de bancada reto, montado na parede, com capacidade de elevação de 160 kg – ideal até mesmo para bancadas de pedra.

    A largura de 890 mm é uma boa opção quando o elevador será equipado com um fogão ou pia e não há necessidade de uma bancada lateral.

    A estrutura é fornecida em partes para minimizar os custos de envio e foi projetada para uma montagem rápida e fácil no local. O instalador também pode ajustar a largura e a profundidade do sistema de estrutura no local.

    O design aberto sob a bancada proporciona amplo espaço para as pernas, criando um ambiente de trabalho acessível e confortável.

    As instalações sob a bancada – como motores, tubulações de água e esgoto – podem ser facilmente ocultadas com painéis de cobertura telescópicos, proporcionando uma aparência elegante e uniforme.

    Os motores potentes funcionam de forma contínua, elevando e abaixando a bancada de maneira rápida e silenciosa, com um sistema de segurança integrado que protege contra riscos de esmagamento e garante uma operação segura.

    O sistema de elevação é adequado para fogões e pias com cubas rasas.

    Escolha entre estruturas e motores em branco ou antracite, ou equipe o elevador com frentes de qualquer fabricante de cozinhas para um design totalmente integrado.

    Funções e vantagens

    • Elevador de bancada reto acionado por motor
    • Altura ajustável de 700 a 1000 mm acima do chão (excluindo a bancada)
    • Carga máxima: 160 kg
    • Sistema de estrutura fornecido em partes e disponível em três larguras.
    • As peças da estrutura podem ser cortadas no local para atingir a largura necessária.
    • Motores de parede
    • Profundidade da moldura de 576 a 616 mm, ajustável para se adequar aos armários adjacentes.
    • Seções centrais ajustáveis ​​lateralmente para acomodar pia e fogão.
    • Ângulo da bancada ajustável para compensar paredes irregulares.
    • Interruptor de segurança integrado
    • Disponível em branco ou antracite.
    • Painéis de cobertura opcionais disponíveis para ocultar as mangueiras, se necessário.

    Informações úteis

    • A profundidade da bancada deve ser 15 mm menor que a das bancadas adjacentes (para permitir espaço para a colocação de azulejos e movimentação).
    • Largura da bancada = Largura do elevador
    • É possível integrar pias com altura máxima da cuba de 120 mm.
    • Sistema eletrônico e de motorização “Plug and Play”
    • Altura frontal: 103 mm
    • Painéis de cobertura podem ocultar instalações sob a bancada.
      2 peças, largura = Largura de elevação − 10 mm, altura 438 mm, espessura 12–20 mm
    Especificação
    • Installation
      Wall-mounted

      Front height
      103 mm

      Height adjustment
      Motorised, steplessly adjustable 300 mm (700-1000 mm excl. worktop)


      Speed level
      30 mm/sec.

      Operation
      Recessed mounted button or radio control


      Safety
      A safety strip is mounted underneath the frame of the lifting system. When the strip is activated, the lift unit stops immediately.


      Electrical connection
      Plug for 230 V, max 2,9A

      Plumbing connections
      Connection is made with flexible hoses

      Lifting force
      160 kg

      IP-class
      IP 20

      Frame depth
      576 - 616 mm from the wall (including integrated front)

      Dimensions cover plates
      2 pcs, width = width of the lift -10 mm, height 438 mm,
      thickness 12-20 mm


      Width worktop
      Width = width of the lift

      Depth worktop
      565-630 mm (15 mm shallower than worktops on fixed cabinets)

      Space to wall / adjoining cabinet
      5 mm

      Space to wall (for tiles)
      15 mm

      Tiling
      From 700 mm above floor (alternatively all the way down to the floor)

      Delivery modules
      Worktop including safety switches and motors.
      The worktop is final-assembled during installation (front, back panel, and sides are joined together).


      Material
      Aluminium frame

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicam1129
    • Familia de productoAccessible Kitchens
    • Grupo de produtosLifting Systems for Worktops
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Cozinha
    • Classificação IFCObjeto

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte Ásia