Publicar produtos
Sparkeology SLY-BAR Barstool

Sparkeology SLY-BAR Barstool

4.1 de 5 estrelas4.1(17 avaliações)
Traduzido por Google,

O belo Sly está prestes a roubar alguns corações. Ele apareceu em cena com seu design moderno clássico e sua construção praticamente indestrutível, e não podemos decidir qual é mais duradouro.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasparkeology-sly-bar
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosChairs, Stools & Benches
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)44
  • Largura (polegadas)16
  • Profundidade (polegadas)16
Ligações
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
  • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Chairs
  • Número OmniClass23-21 23 13 11
  • Título OmniclassResidential Chairs
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS