Publicar produtos
ES Server Enclosure
Arquivado

ES Server Enclosure

ES Server Enclosure - GL480ES-2442 Dimensions: 48.00"H x 24.00"W x 42.00"D Rack Spaces: 24 RMU, 19" EIA 310-E Compliant Weight Capacity: 2000 lbs. on levelers, bolted to floor, or on casters Stock Color: Black Shipping Weight: 300 lbs. Shown with optional accessories
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGL480ES-2442
  • Familia de productoEnclosures
  • Grupo de produtosES Server Enclosure
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-05-24
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1220
  • Largura (mm)609
  • Profundidade (mm)1006
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Kg)136
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Eletricidade
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26