Publicar produtos
Green wall with buckets
Green wall with buckets
Green wall with buckets
Green wall with buckets
Green wall with buckets
Green wall with buckets
Green wall with buckets
Green wall with buckets
Green wall with buckets
Green wall with buckets
    Green City

    Green wall with buckets

    2.8 de 5 estrelas2.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Parede verde com baldes Ø 14

    Conjunto composto por um recipiente de reserva de água e dois vasos de plantação Ø 14.

    ATIVOS :

    - Cobertura imediata da planta - Baldes independentes e intercambiáveis - Uso em fachada ou estrutura autônoma - Conceito de célula estudado para ótima recuperação de água e máxima redução de evaporação - Material totalmente reciclável, à prova de choque e resistente aos raios UV e fortes variações de temperatura - Durabilidade ao longo do tempo: 10 anos - Uso interno e externo - Reserva de água central - Leve, muito fácil de usar

    Especificação
    • CHARACTERISTICS :

      Set consisting of a water reserve receptacle and two Ø 14 planting pots in rotomolded PE.

      • Dimensions : 299(length)*90(widht)*186(height) mm
      • Substrate volume : 1L/ bucket
      • Volume of water reserve : 0.55L

      OPTIONS :

      • Watering kit with water recovery tank: possibility installation of an integrated sprinkler system for minimal maintenance. The overflow of the water reserve flows into the bottom receptacle and so on. You can water very easily in manual or automatic because the water management is managed by the water reserve. Overflow recovery in water recovery tank
      • Finishing cheeks: galvanized sheet 0.75mm thick
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagreen-wall-with-buckets
    • Familia de productoGreen Wall
    • Grupo de produtosGreen Wall
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)186
    • Largura (mm)299
    • Profundidade (mm)90
    Relacionado
    • Material principalPolietileno
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoWalls
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 37 00
    • Título OmniclassFurnishings, Ornaments, and Decoration
    • Código CSI UniFormat IIE10
    • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia
    Åland Islands
    Georgia
    Albania
    Kuwait
    Andorra
    Qatar
    Austria
    Saudi Arabia