Publicar produtos
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
    Arquivado

    KnuckleHead Extensions

    KnuckleHead Extensions are used in extend the base height of the KnuckleHead.  Extensions are available in 8, 12 and 18 inch heights.  Custom heights are available upon request.  

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaknucklehead-extensions
    • Familia de productoKnuckleHeads Rooftop Accessories
    • Grupo de produtosExtensions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalGlass-Reinforced Nylon
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
    • Classificação IFCTelhado
    • Código ETIMEC011121
    • Nome ETIMPipe support
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_27_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoof equipment supports
    • Código CSI MasterFormat 201423 05 29
    • Título CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for HVAC Piping and Equipment
    • Número OmniClass23-27 43 13
    • Título OmniclassMechanical Pipe Supports