Publicar produtos
ventilo convectores chao teto

ventilo convectores chao teto

Pode ser utilizado em qualquer local com a versatilidade que advém da possibilidade de instalação no chão ou teto, com potências que vão de 2 kW a 10 kW. O design otimizado do fluxo de ar melhora a eficiência do ventilador e permite uma operação com baixo ruído. O ventilador só funcionará se a temperatura de entrada da água arrefecida for inferior ao valor selecionado. Isto impede a produção de ar quente no modo de frio.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafloor-ceiling-fancoil
  • Familia de productoIndustrial
  • Grupo de produtosATW - Unidades interiores
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-12
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 17 13 15
  • Título OmniclassUnitary Air Conditioning Equipment