Publicar produtos
ventilo convectores mural

ventilo convectores mural

Para uma instalação no seu formato mais tradicional, com potências que vão de 2 kW a 4,2 kW. O design otimizado do fluxo de ar melhora a eficiência do ventilador e permite uma operação com baixo ruído. Fluxo de ar otimizado, contribuindo para uma distribuição uniforme da temperatura. Descarga de ar para eliminação de ar no circuito da água.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawall-mounted-fancoil
  • Familia de productoIndustrial
  • Grupo de produtosATW - Unidades interiores
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-12
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 17 13 15
  • Título OmniclassUnitary Air Conditioning Equipment