Publicar produtos
ALPES
ALPES
ALPES
ALPES
    Grespania

    ALPES

    Traduzido por Google,
    Porcelanato de corpo inteiro, estilo ardósia, três cores e quatro tamanhos diferentes disponíveis. Absorção de água E<0,5 %, grupo BIa segundo UNE-EN 14411. Disponibilidade de placas, rodapés e peças especiais. Revestimento fotocatalítico de telhas H&C com propriedades de purificação do ar, autolimpeza e antibacterianas disponíveis.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaALPES
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de produtosPorcelain tiles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-07-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)11
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCTiles and flagstones
    • Código UNSPSC301317
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText