Publicar produtos
AVALON
AVALON
AVALON
AVALON
    Grespania

    AVALON

    Traduzido por Google,

    Porcelanato efeito cimento, cinco cores e cinco tamanhos diferentes disponíveis. Absorção de água E<0,5 %, grupo BIa segundo UNE-EN 14411. Disponibilidade de placas, rodapés e peças especiais. Revestimento fotocatalítico de telhas H&C com propriedades de purificação do ar, autolimpeza e antibacterianas disponíveis.

    Especificação
    • Colours: White, Cement, Anthracite, Taupe, Marengo

      Formats: 80x80, 40x80, 60x60, 15x15, 7x28

      Suitable for indoors and outdoors, floor and wall cladding

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAVALON
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de produtosPorcelain tiles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)800
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)10
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCTiles and flagstones
    • Código UNSPSC301317