Publicar produtos
COVERLAM CONCRETE
COVERLAM CONCRETE
COVERLAM CONCRETE
COVERLAM CONCRETE
    Grespania

    COVERLAM CONCRETE

    Traduzido por Google,

    Porcelanato de corpo inteiro em 3,5 mm de espessura, efeito cimento. A maior laje tem 1000x3000 mm, quatro cores e três tamanhos diferentes disponíveis. Absorção de água E<0,5 %, grupo BIa conforme UNE-EN 14411. H&C Revestimento fotocatalítico de ladrilhos com propriedades purificadoras do ar, autolimpantes e antibacterianas disponíveis.

    Especificação
    • Colours: Grey, Black, Ivory, Tobacco

      Formats: 1000x3000, 1000x1000, 500x1000 mm

      Suitable for indoors and outdoors, floor and wall cladding

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCOVERLAM_CONCRETE
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de produtosPorcelain tiles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)3000
    • Profundidade (mm)3.5
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCTiles and flagstones
    • Código UNSPSC301317