Publicar produtos
COVERLAM LAVA
COVERLAM LAVA
COVERLAM LAVA
COVERLAM LAVA
COVERLAM LAVA
COVERLAM LAVA
COVERLAM LAVA
COVERLAM LAVA
    Grespania

    COVERLAM LAVA

    Traduzido por Google,

    Porcelanato de corpo inteiro em 3,5 e 5,6 mm de espessura, efeito metal raiado. A maior laje tem 1000x3000 mm, três cores e seis tamanhos diferentes disponíveis. Absorção de água E<0,5 %, grupo BIa conforme UNE-EN 14411. H&C Revestimento fotocatalítico de ladrilhos com propriedades purificadoras do ar, autolimpantes e antibacterianas disponíveis.

    Especificação
    • Colours: Marron, Corten, Iron

      Formats: 1200x2600, 1000x3000, 1200x1200, 600x1200, 1000x1000, 500x1000 mm

      Suitable for indoors and outdoors, floor and wall cladding

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCOVERLAM_LAVA
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de produtosPorcelain tiles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)3000
    • Profundidade (mm)5.6
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCTiles and flagstones
    • Código UNSPSC301317