Publicar produtos
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
    Grespania

    FLANDES REVESTIMIENTO

    Traduzido por Google,

    Ladrilho rectificado de corpo branco, acabamento branco mate, dois relevos com desenho de ondas suaves (Bruselas e Gante) e uma peça com papel de parede efeito vegetal (Charleroi). Acabamento liso ou em relevo. Absorção de água E>10%, grupo BIII, conforme UNE-EN 14411. H&C Tiles com revestimento fotocatalítico com propriedades purificadoras de ar, autolimpantes e antibacterianas disponíveis.

    Especificação
    • Colours: White

      Reliefs: Bruselas, Gante

      Special Piece: Charleroi

      Format: 45x120.

      Suitable for interior wall cladding

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFLANDES_REVESTIMIENTO
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de produtosWall tiles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)450
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)8
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)10
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo