Publicar produtos
LUCENA PAVIMENTO
LUCENA PAVIMENTO
LUCENA PAVIMENTO
LUCENA PAVIMENTO
    Grespania

    LUCENA PAVIMENTO

    Traduzido por Google,
    Porcelanato, inspiração calcário natural, três cores e dois tamanhos disponíveis. Absorção de água E<0,5 %, grupo BIa segundo UNE-EN 14411. Disponibilidade de placas, rodapés e peças especiais. Revestimento fotocatalítico de telhas H&C com propriedades de purificação do ar, autolimpeza e antibacterianas disponíveis.
    Especificação
    • Colours: White, Sand, Pearl Formats: 60x60, 30x60 Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLUCENA_PAVIMENTO
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de produtosPorcelain tiles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)10
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704