Publicar produtos
METROPOLITAN REVESTIMIENTO
METROPOLITAN REVESTIMIENTO
METROPOLITAN REVESTIMIENTO
METROPOLITAN REVESTIMIENTO
METROPOLITAN REVESTIMIENTO
METROPOLITAN REVESTIMIENTO
METROPOLITAN REVESTIMIENTO
METROPOLITAN REVESTIMIENTO
METROPOLITAN REVESTIMIENTO
    Grespania

    METROPOLITAN REVESTIMIENTO

    Traduzido por Google,
    Telha retificada de corpo branco, estilo industrial, três cores, relevos e decorações lisos e diferentes disponíveis. Absorção de água E>10%, grupo BIII, conforme UNE-EN 14411. H&C Revestimento fotocatalítico de ladrilhos com propriedades purificadoras de ar, autolimpantes e antibacterianas disponíveis.
    Especificação
    • Colours: White, Pearl, Greige Format: 30x90 Suitable for interior wall cladding
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMETROPOLITAN_REVESTIMIENTO
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de produtosWall tiles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)300
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)8
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704